România - Română

Philips Luma gen2, Road & street light, 31.5 W, 4550 lm, 4000 K, CRI70, Rețea GPRS, Distribuție medie 11, Clasa de siguranță II, IP66

BGP713 LED50-4S/740 II DM11 GF EZR SRB 6

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri închis, Cap de stâlp pentru diametrul de la 60 la 76 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady, 4550 lm, 31.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Distribuție medie 11, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Unitate de conectare cu 5 pini

Cod de comandă: 910925868409
Cod de comandă complet: 871951462472600

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED50-4S [LED module, system flux 5000 lm]
  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Da
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925868409 ro_RO pdf 435.1 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Imagini

Product-Photographs-910925868409_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925868409_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BGP713 LED50-4S/740 II DM11 GF EZR SRB 6 IES
Dialux
ULD File - BGP713 LED50-4S/740 II DM11 GF EZR SRB 6 ULD
Relux
ROLF File - BGP713 LED50-4S/740 II DM11 GF EZR SRB 6 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP713 LED50-4S/740 II DM11 GF EZR SRB 6 LDT