România - Română

Philips Luma gen2, Road & street light, 79 W, 8600 lm, 3000 K, CRI80, Intern (fără conexiune externă), Distribuție largă 50, Clasa de siguranță II, IP66

BGP713 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de la 60 la 76 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady, 8600 lm, 79 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Distribuție largă 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Unitate de conectare cu 5 pini

Cod de comandă: 910925868407
Cod de comandă complet: 871951462470200

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED100-4S [LED module, system flux 10000 lm]
  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Da
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Family

Product