Philips Luma gen2, Road & street light, 25 W, 3600 lm, 4000 K, CRI70, Intern (fără conexiune externă), Distribuție medie 10, Clasa de siguranță I, IP66
BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6
Descrierea produsului
Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de 60 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady, 3600 lm, 25 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Distribuție medie 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Unitate de conectare cu 5 pini
Specificații
- Cod familie lămpi LED40 [LED module 4000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă Da
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Specificație
- Perioadă de garanţie 5 ani