România - Română

Philips Luma gen2, Road & street light, 174 W, 26700 lm, 4000 K, CRI70, Intern (fără conexiune externă), Distribuție medie 11, Clasa de siguranță II, IP66

BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de la 60 la 76 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady, 26700 lm, 174 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Distribuție medie 11, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Unitate de conectare cu 5 pini

Cod de comandă: 910925867143
Cod de comandă complet: 871951410404400

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED300 [LED module 30000 lm]
  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Da
  • Număr de unități de echipament
    3 unităţi
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Family

Product