Philips Luma gen2, Road & street light, 166 W, 17850 lm, 3000 K, CRI80, Programabil (prin DALI sau NFC), reglarea independentă a intensității luminoase, Distribuție extra largă 10, Clasa de siguranță II, IP66
BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3
Descrierea produsului
Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de la 60 la 76 mm, Unitate de alimentare electrică cu DynaDimmer, DynaDimmer cu presetări fixe versiunea 3, 17850 lm, 166 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Distribuție extra largă 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Unitate de conectare cu 5 pini
Specificații
- Cod familie lămpi
- LED210 [LED module 21000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Da
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Tip motor sursă de lumină
- LED
- Etichetă de service
- Da
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specificație
- Perioadă de garanţie
- 5 ani