România - Română

Philips Luma gen2, Road & street light, 38 W, 5400 lm, 4000 K, CRI70, Intern (fără conexiune externă), Distribuție medie 11, Compatibilitate cu Interact, Clasa de siguranță I, IP66

BGP702 LED60-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/7

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de la 60 la 76 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady, 5400 lm, 38 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Distribuție medie 11, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Unitate de conectare cu 5 pini

Cod de comandă: 910925866534
Cod de comandă complet: 871951405966500

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Da
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925866534 ro_RO pdf 392.4 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Imagini

Product-Photographs-910925866534_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925866534_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BGP702 LED60-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/7 IES
Dialux
ULD File - BGP702 LED60-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/7 ULD
Relux
ROLF File - BGP702 LED60-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/7 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP702 LED60-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/7 LDT