România - Română

Philips DigiStreet, Road & street light, 49.5 W, 7392 lm, 4000 K, CRI70, Distribuție simetrică 50, Clasa de siguranță I, IP66

BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri închis, Ștuț axial pentru diametrul de la 32 la 48 mm, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 7392 lm, 49.5 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuție simetrică 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Conector cu șurub

Cod de comandă: 910925866235
Cod de comandă complet: 871869637701700

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED84 [LED module 8400 lm]
  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Da
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925866235 ro_RO pdf 359.6 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
BGP760 pdf 2.1 MB

Imagini

Product-Photographs-910925866235_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925866235_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48 IES
Dialux
ULD File - BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48 ULD
Relux
ROLF File - BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48 LDT