România - Română

Philips DigiStreet, Road & street light, 27 W, 4050 lm, 4000 K, CRI70, Distribuție medie 10, Clasa de siguranță I, IP66

BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri închis, Ștuț axial pentru diametrul de la 32 la 48 mm, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 4050 lm, 27 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Conector cu șurub

Cod de comandă: 910925866230
Cod de comandă complet: 871869637693500

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED45 [LED Module 4500 lm]
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
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925866230 ro_RO pdf 359.6 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB

Imagini

Product-Photographs-910925866230_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-910925866230_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48 IES
Dialux
ULD File - BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48 ULD
Relux
ROLF File - BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48 LDT