România - Română

Philips DigiStreet, Road & street light, 114 W, 15300 lm, 3000 K, CRI80, Distribuție largă 10, Clasa de siguranță II, IP66

BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri închis, Ștuț axial pentru diametrul de 76 mm, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 15300 lm, 114 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuție largă 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Conector cu șurub

Cod de comandă: 910925866229
Cod de comandă complet: 871869637833500

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED170 [LED module 17000 lm]
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
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925866229 ro_RO pdf 363.4 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
BGP760 pdf 2.1 MB

Imagini

Product-Photographs-910925866229_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-910925866229_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76 IES
Dialux
ULD File - BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76 ULD
Relux
ROLF File - BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76 LDT