România - Română

Philips DigiStreet, Road & street light, 91 W, 12740 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribuție medie 11, Clasa de siguranță II, IP66

BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri închis, Ștuț axial pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 12740 lm, 91 W, 140 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuție medie 11, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Conector cu șurub

Cod de comandă: 910925866228
Cod de comandă complet: 871869637829800

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED139 [LED module 13900 lm]
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
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925866228 ro_RO pdf 357.9 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
BGP760 pdf 2.1 MB

Imagini

Product-Photographs-910925866228_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-910925866228_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62 IES
Dialux
ULD File - BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62 LDT