Philips ClearWay gen2

Soluţie de iluminat versatilă şi rentabilă

Utilizați butonul configurează acum pentru a vă personaliza corpul de iluminat sau alegeți unul dintre produsele preconfigurate de mai jos.

Produse

Produs Compară
137
1.584
4000
70
11,6
134
2.175
4000
70
16,2
133
2.610
4000
70
19,6
143
3.080
4000
70
21,5
144
3.520
4000
70
24,5
144
3.960
4000
70
27,5
140
4.698
4000
70
33,5
152
6.160
4000
70
40,5

Informații despre familia de produse

Descriere

ClearWay gen2 aduce beneficiile tehnologiei LED chiar de la bun început. Această a doua generaţie de aparate de iluminat are la bază punctele forte ale predecesorului şi este concepută pentru a reduce şi mai mult costul total al proprietarului sistemului de iluminat. ClearWay gen2 îmbunătăţeşte semnificativ cele mai importante aspecte ale experienţei în iluminat stradal, comparativ cu iluminatul convenţional. Ideal pentru străzi noi şi pentru renovarea instalaţiilor existente, această gamă accesibilă de soluţii de iluminat îmbină lumina clară, de înaltă calitate cu reduceri semnificative de energie şide costuri de întreţinere. Pe scurt, ClearWay gen2 este înseamnă lumina de cea mai bună calitate şi toate beneficiile suplimentare ale tehnologiei LED - economisirea de energie şi durata mare de viaţă. Un singur pachet care oferă mai multe beneficii, într-un design mai subţire şi mai uşor, fiind astfel și mai uşor de instalat.

Avantaje

  • O gamă de beneficii într-un singur de aparat de iluminat

  • Uşor de instalat

Caracteristici

  • O variantă cu design flexibil care oferă diferite opțiuni, în funcție de necesitățile aplicației

  • Design compact și eficient

Aplicații

  • Drumuri urbane şi rezidenţiale
  • Piste pentru biciclete şi alei pietonale
  • Drumuri secundare
  • Parcări

Descărcări