Philips ClearWay gen2, Road & street light, 24.5 W, 3520 lm, 4000 K, CRI70, Distribuție medie 50, Clasa de siguranță I, IP66
BGP307 LED40-4S/740 I DM50 48/60S
Descrierea produsului
Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Universal pentru diametrul de la 48 la 60 mm reglabil, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 3520 lm, 24.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Conector push-in cu 5 pini
Specificații
- Cod familie lămpi LED40 [LED module 4000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă Da
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Performanță
- Perioadă de garanţie 5 ani