Philips ClearWay gen2, Road & street light, 73 W, 9890 lm, 3000 K, CRI70, Distribuție medie 11, Clasa de siguranță II, IP66, MSP
BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL
Descrierea produsului
Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Înveliș protejat împotriva sărurilor marine, Universal pentru diametrul de la 48 la 60 mm reglabil, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 9890 lm, 73 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 11, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Cablu de 8,0 m fără conector, Conector push-in cu 5 pini
Specificații
- Cod familie lămpi LED120 [LED module 12000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă Da
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Performanță
- Perioadă de garanţie 5 ani