România - Română

Philips ClearWay gen2, Road & street light, 39.5 W, 5916 lm, 4000 K, CRI70, Programabil (prin DALI sau NFC), reglarea independentă a intensității luminoase, Distribuție medie 11, Clasa de siguranță II, IP66

BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Universal pentru diametrul de la 48 la 60 mm reglabil, Unitate de alimentare electrică cu DynaDimmer, Flux luminos constant și presetări fixe DynaDimmer versiunea 1, 5916 lm, 39.5 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 11, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Conector push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910925865245
Cod de comandă complet: 871869699723900

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED69 [LED module 6900 lm]
  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Da
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performanță
  • Perioadă de garanţie
    5 ani