Philips ClearWay gen2, Road & street light, 72 W, 10200 lm, 4000 K, CRI70, Distribuție medie 11, Clasa de siguranță I, IP66

BGP307 LED120-4S/740 I DM11 48/76S

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Universal pentru diametrul de la 48 la 76 mm, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 10200 lm, 72 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 11, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Conector push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910925865153
Cod de comandă complet: 871869699632400

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED120 [LED module 12000 lm]
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
    Performanță
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Signify Circle

Descărcări