România - Română

Philips ClearWay gen2, Road & street light, 65 W, 9460 lm, 4000 K, CRI70, Distribuție medie 50, Clasa de siguranță II, IP66

BGP307 LED109-4S/740 II DM50 48/60S

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Universal pentru diametrul de la 48 la 60 mm reglabil, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 9460 lm, 65 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Conector push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910925864606
Cod de comandă complet: 871869698707000

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED109 [LED module 10900 lm]
  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Da
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performanță
  • Perioadă de garanţie
    5 ani