Philips SunStay Pro, 43.4 W, 7202 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Distribuție medie 10, Clasa de siguranță I, IP66, SRGU10

VGP725 LED80-4S/740 HY DM10 DGR 76P 18A

Descrierea produsului

Aluminiu, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de la 60 la 76 mm, 7202 lm, 43.4 W, 196 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție contra supratensiunii până la 10 kV, Unitate de conectare cu 3 pini

Cod de comandă: 912300060318
Cod de comandă complet: 872016905326700

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED80 [LED module 8000 lm]
  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Da
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Tier
    Specificație
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Unclassified

Descărcări