Informații despre familia de produse
Descriere
Aparatele de iluminat stradal solar Philips SunStay Pro simplifică mai mult ca oricând atingerea obiectivelor de sustenabilitate. Cu un panou solar integrat, cu opțiunea de a adăuga panouri solare verticale suplimentar și cu o baterie cu ferofosfat de litiu (LFP), aceste sisteme stradale solare prezintă, de asemenea, opțiuni de alimentare hibridă(solar și rețea) sau doar solar(individuale). Sunstay Pro dispune de o gamă largă de temperaturi de culoare cu rețete de lumină dedicate care ajută la conservarea cerului întunecat. Toate aparatele de iluminat prezintă un design deosebit al carcasei, care este fabricată din aluminiu (PDC) robust și durabil. Așadar, puteți ilumina zone fără acces la rețeaua electrică, mulți ani de acum înainte. Iluminatul solar SunStay Pro folosește cea mai recentă tehnologie LED pentru o durată de viață îndelungată de 100.000 de ore, cu cea mai bună menținere a fluxului luminos L95. Ștuțul pentru instalare pe stâlp, proiectat special, oferă diferite unghiuri de înclinație și opțiunea de montare laterală și în vârful stâlpului. De asemenea, cu noua platformă optică Ledgine Flex, puteți crește distanța dintre stâlpi pentru a reduce costul total de deținere într-o gamă largă de aplicații. Sunstay Pro este conceput pentru o instalare rapidă și simplă, cu un cablu de alimentare reproiectat și acces de sus în jos, fără unelte, la componentele aparatajului, pentru o întreținere îmbunătățită. În plus, datorită etichetei de service Philips(Service Tag), aveți acces la toată documentația de care aveți nevoie, la fața locului. Sunt disponibile opțiuni de conectivitate și de reglare a intensității luminoase, inclusiv montarea unui senzor de mișcare radar pentru creșterea automată a nivelurilor de lumină atunci când este detectată prezența. De asemenea, există opțiunea de a grupa și controla lămpile stradale din vecinătate prin intermediul unei rețele interne tip mesh, pentru creșterea nivelurilor de lumină în caz de detectare a prezenței sau a activității. În plus, iluminatul solar VGP725 SunStay Pro este System Ready (pregătit pentru viitor), așadar poate fi asociat cu sisteme de gestionare a iluminatului, cum ar fi Interact City, în orice moment din viitor. Opțiunea multifuncțională pentru prezent și pentru viitor.
Avantaje
Iluminați zone fără acces la rețeaua electrică
Conservați peisajele (fără șanțuri de cablare)
Caracteristici
Baterie înlocuibilă cu ferofosfat de litiu, care poate fi înlocuită, pentru o durată lungă de viață și operațiuni fără bătăi de cap
O varietate de peste 40 de fascicule luminoase, opțiuni cu reflector intern
Aplicații
Avertizare și securitate
Pentru a asigura o autonomie adecvată, calculul dimensionării solare trebuie făcut de o echipă Signify instruită sau de un partener instruit de către echipa Signify