Philips SunStay Pro, 31.7 W, 5445 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Distribuție medie 10, Clasa de siguranță III, IP66
VGP725 LED60-4S/740 OG DM10 III DGR 76P
Descrierea produsului
Aluminiu, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de la 60 la 76 mm, 5445 lm, 31.7 W, 202 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță III
Specificații
- Cod familie lămpi LED60 [LED module 6000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă Da
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED
- Etichetă de service Da
- Tier Specificație
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Unclassified