Philips SunStay Pro, 45.5 W, 7194 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Distribuție medie 10, Clasa de siguranță I, IP66, SRGU10
VGP725 LED80-4S/730 HY DM10 DGR 76P 18A
Descrierea produsului
Aluminiu, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de la 60 la 76 mm, 7194 lm, 45.5 W, 187 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.4030) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție contra supratensiunii până la 10 kV, Unitate de conectare cu 3 pini
Specificații
- Cod familie lămpi LED80 [LED module 8000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă Da
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED
- Etichetă de service Da
- Tier Specificație
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Unclassified