Philips SunStay Pro, 33.2 W, 5443 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Distribuție medie 10, Clasa de siguranță III, IP66

VGP725 LED60-4S/730 OG DM10 III DGR 76P

Descrierea produsului

Aluminiu, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de la 60 la 76 mm, 5443 lm, 33.2 W, 192 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.4030) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță III

Cod de comandă: 912300060312
Cod de comandă complet: 872016905320500

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Da
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Tier
    Specificație
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Unclassified

Descărcări