România - Română

Philips TubePoint gen2

Philips TubePoint GEN2 – iluminat versatil, de înaltă performanță și de lungă durată pentru tuneluri

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Multe autorități care se ocupă de administrarea tunelurilor dețin instalații de iluminat învechite, care trebuie înlocuite urgent, însă bugetele pe care le au la dispoziție sunt limitate. Noi le putem îndeplini cerințele. TubePoint GEN2 este rezultatul multor ani de experiență în iluminatul tunelurilor, combinată cu cele mai recente tehnologii dezvoltate. Cu designul său modular și structura modernă LED, TubePoint GEN2 este un aparat de iluminat versatil și rentabil, care îndeplinește cele mai stricte cerințe privind iluminatul tunelurilor. Este fabricat din componente de cea mai înaltă calitate, dedicate tunelurilor, ceea ce asigură o durată de viață îndelungată, performanțe bune și costuri de întreținere reduse. Eficiența și gama variată de sisteme optice înseamnă că numărul de aparate de iluminat poate fi redus semnificativ, în comparație cu soluțiile convenționale. Iar raportul ridicat de lumeni per watt la nivel de sistem reduce costul total al proprietarului sistemului de iluminat. TubePoint GEN2 face parte din soluția TotalTunnel, o soluție completă pentru iluminatul tunelurilor. O soluție în care poți avea încredere pentru iluminatul versatil și de înaltă performanță în tunelurile de trafic.

Avantaje

  • Gamă versatilă de aparate de iluminat potrivite pentru toate tipurile de tuneluri de trafic

  • Soluție economică cu LED-uri pentru schemele de iluminare cu sursa punctuala a tunelurilor

Caracteristici

  • Gamă largă de sisteme optice și fluxuri luminoase

  • Opțiuni diferite de montare și conectivitate

Aplicații

  • Tuneluri
  • Pasaje subterane

Descărcări