Philips TubePoint gen2, Tunnel light, 210 W, 29880 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuție simetrică medie 11, Clasa de siguranță I, IP66, SRG6-6
BGP236 LED360-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB
Descrierea produsului
Tunnel light, Aluminiu turnat, Gri închis, Suport de montaj cu deblocare rapidă, mediu, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 29880 lm, 210 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Distribuție simetrică medie 11, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 6 kV mod comun
Specificații
- Cod familie lămpi LED360 [LED module 36000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă Da
- Număr de unități de echipament 2 unităţi
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Specificație
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Signify Circle