Philips UniString
Aparate de iluminat cu distribuție directă, pentru aplicații creative de fațade arhitecturale și media
Produse
Informații despre familia de produse
Descriere
UniString este un șir de LEDuri cu vizualizare directă, cu montaj pe suprafețe exterioare și cu dimensiuni compacte, care este conceput pentru aplicații de iluminat exterior al fațadelor arhitecturale și media. Datorită designului mecanic robust, caracteristicilor de instalare ușoară și lentilelor optice unice, UniString este ideal pentru fațadele clădirilor/media, poduri, arene, teatre, parcuri de distracții și centre de agrement. Disponibil în alb, culori monocromatice, RGB, RGBW și alb reglabil. Variantele disponibile au distribuții optice simetrice și asimetrice, cu opțiune de control DMX, pentru a oferi arhitecților și designerilor libertatea de a explora o gamă largă de concepte și design fără limitări.
Avantaje
Este disponibil în trei dimensiuni și trei intervale de putere, pentru a satisface cerințele tuturor aplicațiilor.
Design robust și grad de protecție IP66 pentru utilizare la exterior.
Caracteristici
Standard: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K și 4000 K
Opțional 5000 K, culori monocromatice și alb reglabil
Aplicații
Avertizare și securitate
Doar pentru uz în exterior