Philips UniStrip G4
UniStrip G4 - aparat de iluminat cu LED liniar cu montaj aparent, cel mai bun din clasa sa, pentru aplicații de iluminat exterior arhitectural fix și dinamic
Produse
UniStrip G4, 1783 lm, 24 W, Alb neutru, 40° x 40°, Clasa de siguranță III, Suport de montaj reglabil
Informații despre familia de produse
Descriere
UniStrip G4 este un aparat de iluminat exterior arhitectural cu LED cu montaj aparent, conceput pentru aplicații de iluminat arhitectural al fațadelor și de exterior. O familie potrivită pentru toate nevoile tale, perdele luminoase, iluminat razant și iluminat general cu un proiector liniar. Designul mecanic robust și designul optic unic îl fac să fie ideal pentru iluminarea fațadelor clădirilor, a podurilor, a pasajelor suspendate și pentru orice aplicații care necesită o soluție de iluminat liniar. Disponibil în culoarea alb, culori monocromatice, RGB, RGBW și alb reglabil și cu opțiune de control DMX disponibilă cu până la 8 pixeli (8IDs), pentru a oferi arhitecților și designerilor libertatea de a explora o gamă largă de concepte și design fără limitări.
Avantaje
Sunt disponibile variante cu LED-uri de mare putere și de mică putere
Diferite lentile pentru disiparea luminii, potrivite pentru toate aplicațiile
Caracteristici
Șase sub-familii cu intervale de putere cuprinse între 3 W și 120 W
Variante cu alimentare cu C.C. și C.A.
Aplicații
Avertizare și securitate
Doar pentru uz în mediu exterior