Philips UniFlood M G2
Philips UniFlood M gen2: o gama de proiectoare de putere mare cu modularitate reală
Produse
Informații despre familia de produse
Descriere
Philips UniFlood M gen2 este un proiector LED arhitectural, rentabil, pentru utilizare la exterior, proiectat pentru aplicații de iluminat ambiental pentru fațade, peisagistică și exterior. Designul robust, modular, dreptunghiular prezintă un sistem optic foarte eficient, care îl face ideal pentru iluminarea tuturor elementelor, de la fațade cu mai multe etaje și poduri până la puncte de atracție și monumente. Acest reflector LED este disponibil în alb, culori monocromatice, RGB, RGBW și alb reglabil. Vine cu șase lentile pentru disiparea luminii diferite, de la spot îngust până la iluminat ambiental larg și are opțiunea de comandă DMX512/RDM. Un reflector cu adevărat modular, care oferă arhitecților și designerilor libertatea de a explora o gamă largă de concepte și designuri fără limite.
Avantaje
Flexibilitate deosebită a designului cu capete ce pot fi înclinate individual și sisteme de control
Creați efectul de iluminare potrivit cu șase tipuri de lentile cu fluxuri diferite (distribuție îngustă până la distribuție largă)
Caracteristici
Standard: RGBW, RGB, 2700K, 3000K și 4000K
Opțional 5000K, culori monocromatice și alb reglabil
Aplicații
Avertizare și securitate
Pentru utilizare doar in medii exterioare.