România - Română

Philips Proiectoare Ledinaire All-in, 150 W, 16500 lm, 18000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Simetric, IP65

BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB

Descrierea produsului

Aluminiu turnat, Gri, Gri trafic B (RAL7043), Vopsire cu pulbere pe un strat, Balast integrat pe placa LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 16500 lm, 18000 lm, 150 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Simetric, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 1,5 kV mod diferențial și 1,5 kV mod comun, Cablu de 2,0 m fără fișă, Cablu/fire fara conector

Cod de comandă: 911401877386
Cod de comandă complet: 872016973607899

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED180-4S [LED module, system flux 18000 lm]
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED system in flux
  • Etichetă de service
    Nu
  • Tier
    Valoare
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 911401877386 ro_RO pdf 387.0 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Imagini

Product-Photographs-911401877386_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-911401877386_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB ldt 4.6 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 150W SWB pdf 1.1 MB
Declarație de mediu privind produsele
EPD PHILIPS BVP169 LED180 830 40 65 PSU 150W SWB 911401877386 pdf 663.1 kB