România - Română

Philips Coreline Tempo Small gen2, Floodlight, 31 W, 4437 lm, 4000 K, CRI70, Simetric, IP66

BVP111 LED51-4S/740 S

Descrierea produsului

Floodlight, Aluminiu, Gri, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 4437 lm, 31 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Simetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Cablu de 1,0 m cu conector cu 3 pini compatibil Wieland/Adels, Conector extern

Cod de comandă: 912300060467
Cod de comandă complet: 872016955680500

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED51 [LED module 5100 lm]
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performanță
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BVP111 LED51-4S/740 S txt 4.9 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300060467 ro_RO pdf 375.7 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Mounting instructions pdf 2.8 MB

Imagini

Product-Photographs-912300060467_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-912300060467_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - BVP111 LED51-4S/740 S IES
Dialux
ULD File - BVP111 LED51-4S/740 S ULD
Relux
ROLF File - BVP111 LED51-4S/740 S ROLFZ
LDT
LDT File - BVP111 LED51-4S/740 S LDT

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-Coreline-tempo-small gen2-BVP111 pdf 701.9 kB