Philips Coreline Tempo Small gen2
Coreline Tempo Small gen2 - Pentru fiecare proiect în care lumina contează cu adevărat, de înaltă calitate și ușor de instalat
Produse
Informații despre familia de produse
Descriere
Coreline Tempo Small gen2 respectă promisiunea Coreline de a oferi un proiector inovator, ușor de utilizat și de înaltă calitate. O gamă restrânsă de opțiuni facilitează găsirea celui mai bun înlocuitor lux per lux pentru tehnologiile convenționale și înlocuirea directă a lămpilor HID de 70 W și 100 W. CoreLine Tempo Small gen2 oferă 2 pachete de lumeni pentru diferite domenii de aplicare, precum și 2 sisteme optice asimetrice și simetrice de înaltă performanță. Instalarea acestui proiector cu LED este facilitată de suportul de montare în formă de U și de conectorul extern rapid cu 3 poli. Este o soluție ideală de iluminat prin proiecție pentru mediile exterioare, cum ar fi zonele industriale/comerciale, parcări etc.
Avantaje
Aceleași niveluri de lumină ca soluția dumneavoastră convențională existentă, economisind în același timp energie
Pachet suplimentar de fluxuri luminoase pentru mai multă lumină/mai multe aplicații
Caracteristici
Sunt disponibile sisteme optice simetrice și asimetrice
Opțiuni de control DALI, Dynnadimmer, Lumistep