Philips Ledinaire Waterproof WT065C, (in brown Eco Packaging), 53 W, L1500 mm, 6800 lm, 4000 K, Simetric, Opal, IP65, IK08, TW1-ready
WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN
Descrierea produsului
(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Policarbonat, Gri, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 6800 lm, 53 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Simetric, Opal, Policarbonat, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 3 pini, Conexiune simplă și capac detașabil disponibil pentru sistemul de trecere a cablului monofazat (cablajul intern nu este inclus)
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Nu
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Etichetă de service
- Nu
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Valoare
- Perioadă de garanţie
- 5 ani