România - Română

Philips CoreLine Waterproof

Pentru fiecare proiect în care lumina este cu adevărat importantă, simplu de instalat și de întreținut.

Produse

Produs Compară
115
1.900
4000
16,5
25
126
2.700
4000
21,5
25
123
2.700
4000
22
25
123
2.700
4000
22
25
104
2.700
4000
26
25
123
2.700
4000
22
25
100
2.700
4000
27
25
133
4.000
4000
30
25

Informații despre familia de produse

Descriere

Coreline Waterproof respectă promisiunea Coreline de aparate de iluminat inovatoare, ușor de utilizat și de înaltă calitate. Cu designul său subțire și elegant, păstrează arhitectura produsului pentru care gama este binecunoscută și apreciată. Instalarea este rapidă și ușoară, totul datorită designului său eficient. Coreline Waterproof oferă o distribuție mai bună a luminii cu fascicul larg pentru o iluminare simplă și eficientă. Un înlocuitor direct pentru aparatele de iluminat tradiționale rezistente la apă cu lămpi fluorescente de la 18W până la 58W, oferă economii semnificative de energie. Aparatele de iluminat Interact Ready cu comunicații wireless integrate sunt, de asemenea, disponibile în gama Coreline Waterproof, pregătite pentru a fi utilizate cu sistemul de iluminat conectat Interact.

Avantaje

  • Economisește energie și costuri de întreținere

  • Facilitează instalarea rapidă și flexibilă datorită arhitecturii inteligente a produsului WT120C G2

Caracteristici

  • Durată lungă de viață și eficiență ridicată: până la 100.000 de ore cu flux la 70% min. comparativ cu nivelul initial si eficienta de pana la 160lm/W

  • Gama de opțiuni disponibile: L600/1200/1500, până la 12.000 lm, 4000K

Aplicații

  • Parcări
  • Zone de producție
  • Zone de depozitare
  • Iluminat general

Avertizare și securitate

  • În timp, radiațiile UV vor deteriora materialul, ceea ce va duce la pierderea impermeabilității și a gradului de protecție IP66.

  • Nu montați aparatul de iluminat în locații în care va fi expus la lumina directă a soarelui.

Descărcări