Philips CoreLine Waterproof, 27 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, Fascicul luminos larg, Jivrat, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200

Descrierea produsului

L1200 mm, Policarbonat, Gri, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 2700 lm, 27 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Fascicul luminos larg, Jivrat, Policarbonat, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 6 pini, Conexiune simplă și capac detașabil disponibil pentru sistemul de trecere a cablului monofazat (cablajul intern nu este inclus), Iluminat de urgență durată 3 ore versiune de bază

Cod de comandă: 910505100045
Cod de comandă complet: 871869688311200

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performanță
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa B este echipat cu anumite piese care pot fi reparate (după caz): balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    -

Descărcări