Philips CoreLine Waterproof, 15 W, L600 mm, 1900 lm, 4000 K, Fascicul luminos larg, Mat, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED19S/840 PSU L600
Descrierea produsului
L600 mm, Policarbonat, Gri, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 1900 lm, 15 W, 126 lm/W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Fascicul luminos larg, Mat, Policarbonat, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 3 pini, Conexiune simplă și capac detașabil disponibil pentru sistemul de trecere a cablului monofazat (cablajul intern nu este inclus)
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Performanță
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa B este echipat cu anumite piese care pot fi reparate (după caz): balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Unclassified