România - Română

Philips CoreLine Waterproof, 43 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Unghi de distribuție luminoasă de 110º, Mat, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500

Descrierea produsului

L1500 mm, Policarbonat, Gri, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 6000 lm, 43 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Unghi de distribuție luminoasă de 110º, Mat, Policarbonat, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini, Cablaj de trecere trifazic

Cod de comandă: 911401535591
Cod de comandă complet: 871869691688900

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performanță
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa B este echipat cu anumite piese care pot fi reparate (după caz): balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Unclassified

Descărcări