Philips CoreLine Waterproof, 44.5 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Fascicul luminos larg, Jivrat, IP65, IK08, TW3
WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500
Descrierea produsului
L1500 mm, Policarbonat, Gri, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 6000 lm, 44.5 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Fascicul luminos larg, Jivrat, Policarbonat, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini, Cablaj de trecere trifazic
Specificații
- Cod familie lămpi LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Performanță
- Perioadă de garanţie 5 ani