Philips CoreLine Waterproof, 30 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Reglarea intensității luminoase pe bază de senzori, Fascicul luminos larg, Jivrat, MDU1, IP65, IK08, TW3
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200
Descrierea produsului
L1200 mm, Policarbonat, Gri, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), Senzor de mișcare și lumină (Pornit/Oprit), 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Fascicul luminos larg, Jivrat, Policarbonat, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini, Cablaj de trecere trifazic
Specificații
- Cod familie lămpi LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Performanță
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa B este echipat cu anumite piese care pot fi reparate (după caz): balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Unclassified