Philips CoreLine Tubular Waterproof
Philips CoreLine Tubular Waterproof: Instalare simplă. Iluminare excelentă.
Informații despre familia de produse
Descriere
CoreLine Tubular Waterproof respectă promisiunea CoreLine de a oferi aparate de iluminat inovatoare, ușor de utilizat și de înaltă calitate. Un aparat de iluminat fiabil, extrem de eficient, cu o durată de viață foarte lungă, CoreLine Tubular Waterproof este disponibil în două variante, pentru a satisface nevoile unor aplicații diferite. Aparatul de iluminat rezistent la amoniac și etanș (tub PMMA) este potrivit pentru aplicații de iluminat pentru animale și alimente, în timp ce versiunea PC oferă un design modern și industrial potrivit pentru o gamă largă de aplicații de iluminat general. Ambele versiuni sunt dotate cu o protecție semnificativă împotriva prafului, apei și impactului, ceea ce le face relevante pentru aplicații specifice. Aparatele de iluminat CoreLine Tubular Waterproof WT210C oferă economii de energie și mai puțină întreținere. În același timp, ele pot fi instalate în cel mai scurt timp și fără unelte, datorită cablajului continuu preinstalat și unui conector extern, ceea ce înseamnă că acest aparat de iluminat nu este nevoie să fie deschis. Aceste soluții de iluminat etanșe la apă beneficiază de flexibilitate în privința montajului pe tavan sau suspendat, atât la interior, cât și la exterior.
Avantaje
Reduce costurile asociate facturilor de energie electrică și întreținerii
Montaj pe tavan sau suspendat rapid și ușor (la interior și la exterior)
Caracteristici
WT210C este disponibil în 2 variante: PMMA etanșă, rezistentă la amoniac și cu difuzor din policarbonat (PC)
Protecție ridicată împotriva apei, prafului și impactului: IP67/IK06 (PMMA), IP68/IK10 (PC)