România - Română

Philips CoreLine Tubular Waterproof, 54 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Fascicul luminos foarte larg, Opal, IP68, IK10, TW1

WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500

Descrierea produsului

L1500 mm, Policarbonat, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 7000 lm, 54 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Fascicul luminos foarte larg, Opal, Policarbonat, IP68 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, etanș la apă sub presiune, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 3 pini, Cablaj de trecere monofazic

Cod de comandă: 911401828184
Cod de comandă complet: 871951494738299

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performanță
  • Clasă de întreținere
    Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Unclassified

Descărcări