România - Română

Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 600x600 mm, 3500 lm, 4000 K, IP20/54

CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54

Descrierea produsului

600x600 mm, Oțel, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opal, Polimetil metacrilat, IP54 | Protejat împotriva acumulării prafului, protejat împotriva împroșcării, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, Cablu de 0,75 m fără conector

Cod de comandă: 910503910175
Cod de comandă complet: 871869607291200

Specificații

  • Cod familie lămpi
    GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Da
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performanță
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Unclassified

Descărcări