România - Română

Philips Cleanroom LED CR250B

Cleanroom: soluție uniformă, fiabilă, cu un raport calitate-preț bun

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

În aplicații în care igiena este de importanță critică, de exemplu spitale și unități de producție a alimentelor, clienții doresc aparate de iluminat recunoscute din clasa de protecție IP65 și IP54, a căror utilizare este sigură și care au un preț atrăgător. Familia Philips Cleanroom CR250B are cu adevărat un raport calitate-preț excelent: motorul LED de la Philips furnizează o lumină fiabilă și de înaltă calitate, iar posibilitățile flexibile de montare fac ca această familie de aparate de iluminat pentru spații sterile să fie utilizată pentru o gamă largă de aplicații. De asemenea, aceste instalații pentru spații sterile respectă toate standardele relevante (CE, EMC, RoHS).

Avantaje

  • Investiție avantajoasă, raport excelent calitate-preț

  • Întreținere redusă, datorită duratei lungi de viață a aparatului de iluminat

Caracteristici

  • Suprafață uniformă de lumină

  • Versiuni IP65 (difuzor sticlă) și IP54 (difuzor PMMA)

Aplicații

  • Unități de producție a alimentelor și bucătării
  • Spitale și alte unități din domeniul sănătății
  • Zone de producție curate

Descărcări