România - Română

Signify myCreation Șină Smooth

Signify myCreation Smooth Track - conceput pentru a ieși în evidență

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Căutați o soluție de iluminat sustenabilă, elegantă și funcțională care să se potrivească oricărui mediu hotelier și rezidențial? Faceți cunoștință cu Smooth, spotul suprem care se poate potrivi perfect cu orice ambianță. Combină și asortează opțiunile de culori și texturi pentru inelul frontal și carcasă pentru un efect unic și luxos. Această soluție de iluminat este disponibilă în diferite rețete de lumină pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră și oferă un accesoriu tip fagure pentru reducerea strălucirii și o distribuție mai bună a luminii. Smooth este o alegere ecologică, cu piese imprimate fabricate din cel puțin 65% materiale bio-circulare reciclate și certificate ISCC Plus. Radiatorul lui Smooth este fabricat din 85% aluminiu reciclat, ceea ce îl face durabil și rezistent. În plus, datorită designului său circular, Smooth poate fi modernizat pe durata sa lungă de viață.

Avantaje

  • Design circular

  • Îndeplinește toate nevoile de iluminat de accent

Caracteristici

  • Paletă bogată de culori pentru carcasă și inel frontal

  • Inel frontal texturat pentru efect luxos

Aplicații

  • Magazine de modă
  • Retail - comerț cu amănuntul
  • Industria hotelieră
  • Birouri

Descărcări