România - Română

Signify myCreation Șină Accent Track D65

Signify myCreation Accent Track D65 - Pentru a scoate în evidență ceea ce contează cu adevărat

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Accent Track D65 este un proiector de iluminat sustenabil, cu un design elegant și subtil, cu un diametru de 65 mm. Această soluție versatilă de iluminat este extrem de eficientă din punct de vedere energetic și oferă diverse opțiuni de culoare și textură, fiind o alegere ideală pentru comerțul cu amănuntul în domeniul modei, industria hotelieră sau aplicații rezidențiale. Carcasa imprimată 3D este fabricată din cel puțin 65% materiale reciclate sau bio-circulare, în timp ce radiatorul este fabricat din 85% aluminiu reciclat. Datorită designului său circular, aparatul de iluminat este modernizabil, reutilizabil, servisabil și reciclabil, ceea ce îl face cu adevărat inovator în lumea designului sistemelor de iluminat

Avantaje

  • Design circular

  • Îndeplinește toate nevoile de iluminat de accent

Caracteristici

  • Paletă bogată de culori și texturi pentru carcase - Standard și la cerere

  • Diverse rețete de lumină din care puteți alege - 3000K, 4000K, Alb Premium

Aplicații

  • Magazine de modă
  • Retail - comerț cu amănuntul
  • Industria hotelieră
  • Birouri

Descărcări