Signify myCreation Șină Accent Track D65
Signify myCreation Accent Track D65 - Pentru a scoate în evidență ceea ce contează cu adevărat
Produse
TCAT65 | TCAT65, 13.9 W, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade, 15°
Informații despre familia de produse
Descriere
Accent Track D65 este un proiector de iluminat sustenabil, cu un design elegant și subtil, cu un diametru de 65 mm. Această soluție versatilă de iluminat este extrem de eficientă din punct de vedere energetic și oferă diverse opțiuni de culoare și textură, fiind o alegere ideală pentru comerțul cu amănuntul în domeniul modei, industria hotelieră sau aplicații rezidențiale. Carcasa imprimată 3D este fabricată din cel puțin 65% materiale reciclate sau bio-circulare, în timp ce radiatorul este fabricat din 85% aluminiu reciclat. Datorită designului său circular, aparatul de iluminat este modernizabil, reutilizabil, servisabil și reciclabil, ceea ce îl face cu adevărat inovator în lumea designului sistemelor de iluminat
Avantaje
Design circular
Îndeplinește toate nevoile de iluminat de accent
Caracteristici
Paletă bogată de culori și texturi pentru carcase - Standard și la cerere
Diverse rețete de lumină din care puteți alege - 3000K, 4000K, Alb Premium