România - Română

Signify myCreation Accent semi-încastrat D65

Semi-încastrat Accent D65 - Pentru a scoate în evidență ceea ce contează cu adevărat

Produse

Produs Compară
TCATSR 20S/PC930 PSU-E CLM24 T204 WHBS68

TCATSR 20S/PC930 PSU-E CLM24 T204 WHBS68

84386800
97
2.045
3000
21,2
-

Informații despre familia de produse

Descriere

Aparatul de iluminat semi-încastrat Accent D65 este soluția perfectă de iluminat pentru oricine caută o iluminare eficientă din punct de vedere energetic, versatilă și sustenabilă. Proiectat cu cea mai recentă tehnologie LED, acest proiector inovator oferă o luminozitate și o claritate de neegalat, fiind alegerea perfectă pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv magazine de modă, industria hotelieră și spațiile rezidențiale. Cu o varietate de unghiuri de fascicul și temperaturi de culoare din care puteți alege, Accent Semi-Recessed D65 oferă o versatilitate de neegalat. De asemenea, dispune de decupaje de diferite dimensiuni, ceea ce îl face ideal pentru proiecte de renovare. Designul său elegant și modern se integrează perfect în orice mediu, în timp ce construcția sa durabilă asigură performanțe de lungă durată. Fabricat din cel puțin 65% materiale reciclate sau bio-circulare și cu un radiator fabricat din 85% aluminiu reciclat, aparatul de iluminat semi-încastrat Accent D65 este o soluție de iluminat extrem de sustenabilă. Designul său circular îl face actualizabil, reutilizabil, ușor de întreținut și reciclat, asigurând o rezistență pe mulți ani de acum înainte. Modernizați-vă astăzi soluția de iluminat cu Accent Semi-Recessed D65 și experimentați diferența pe care o pot face calitatea superioară, versatilitatea și sustenabilitatea.

Avantaje

  • Design circular

  • Îndeplinește toate nevoile de iluminat de accent

Caracteristici

  • Montare semi-încastrată în tavan - Disponibil în 6 dimensiuni de decupaj pentru tavan

  • Paletă bogată de culori pentru carcasă și inel frontal

Aplicații

  • Magazine de modă
  • Retail - comerț cu amănuntul
  • Industria hotelieră
  • Birouri

Descărcări