România - Română

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 31 W, 2800 lm, Rosé, 2200 K, Fascicul luminos mediu, Negru

ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK

Descrierea produsului

Compact, track projector, Aluminiu, Negru, Negru semnal (RAL9004), Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 2800 lm, 31 W, 90 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Fascicul luminos mediu, Transparent, Sticlă securizată, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Șină 3C

Cod de comandă: 910505101393
Cod de comandă complet: 871869997708500

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505101393 ro_RO pdf 299.4 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Imagini

Product-Photographs-910505101393_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505101393_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK IES
Fișier Revit
Revit file - ST770TI - 910505101393 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK LDT