Philips StoreFlow, Track flood (double), 38 W, 5800 lm, 4000 K, Sistem optic dublu asimetric, Alb
ST762T 27S/840 PSU WH
Descrierea produsului
Track flood (double), Aluminiu, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 5800 lm, 38 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Sistem optic dublu asimetric, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Șină 3C
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 2 unităţi
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Performanță
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Signify Circle