România - Română

Philips StoreFlow

Philips StoreFlow: un nou concept de iluminare a culoarelor cu contrast ridicat

Produse

Produs Compară
123
4.700
3000
38,5
22
123
9.400
3000
77
22
128
4.900
4000
38,5
22
142
2.700
3000
19
22
126
4.100
3000
32,5
22
125
4.800
3500
38,5
22
128
4.900
4000
38,5
22
144
5.400
3000
37
22

Informații despre familia de produse

Descriere

Philips StoreFlow este conceput pentru a oferi efectul optim de lumină pentru iluminarea rafturilor sau a culoarelor, astfel încât comercianții cu amănuntul să poată crea o ambianță atrăgătoare în magazin. Designul organic, natural al aparatului de iluminat se integrează cu ușurință în mediul magazinului, în timp ce sistemul optic indirect PerfectAccent evită strălucirea și susține o instalație de iluminat extrem de eficientă din punct de vedere energetic. Sistemul de iluminat rafturi StoreFlow este realizat din materiale bio-plastice și oferă o utilizare ușoară a LED-ului, balastului și sistemului optic, rezultând o amprentă redusă de carbon și îndeplinind cerințele unui produs circular. Acest iluminat cu contrast ridicat este disponibil cu un singur cap/spot (ST761T), care este ideal pentru zonele periferice ale magazinului, sau ca versiune cu două spoturi (ST762T), care este perfectă pentru iluminarea culoarelor.

Avantaje

  • Efect luminos optim pentru rafturi și culoare: produsele de la nivelul ochilor ies în evidență, în timp ce restul raftului este iluminat uniform, fără lumină inutilă pe podea

  • Evită distragerea atenției cumpărătorilor utilizand sistemele optice indirecte PerfectAccent pentru a reduce strălucirea

Caracteristici

  • Rotire la 340° și înclinare de +/-15° (cu indicarea unghiului) pentru o direcționare perfectă și constantă a luminii

  • Versiuni spot cu unul sau două spoturi pentru iluminarea zonelor periferice ale magazinului, precum și a culoarelor generale din centrul magazinului

Aplicații

  • Magazine universale
  • Supermarketuri și hipermarketuri
  • Magazine de dimensiuni mari

Avertizare și securitate

  • Curățarea sistemului optic trebuie efectuată numai cu aer comprimat. Atingerea LED-ului sau reflectorului este interzisă.

  • În timpul întreținerii, produsul trebuie oprit și lăsat să se răcească

Descărcări