România - Română

Philips StoreFit

Spot LED compact ideal pentru economisirea de energie

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Comercianţii caută în permanenţă modalităţi de a-şi reduce amprenta asupra mediului şi costurile cu energia. Cu acest proiector StoreFit, aparatele de iluminat CDM convenţionale pot fi înlocuite fără efort cu LED, ceea ce duce la un consum de energie semnificativ mai mic. Designul subtil şi compact reduce vizibilitatea aparatului de iluminat în magazin şi menţine atenţia cumpărătorilor asupra mărfurilor. Fiind un proiector cu LED accesibil, acest spot vă poate permite să începeţi imediat să faceţi economii la consumul de energie.

Avantaje

  • Dimensiunea mică a capului spotului conferă un design foarte discret

  • Înlocuire perfectă cu LED pentru aparatele de iluminat convenţionale CDM

Caracteristici

  • Până la 3900 lm

  • Opțiuni cu finisaj alb sau negru(ST201T și ST210Y)

Aplicații

  • Magazine de proximitate
  • Supermarketuri şi hypermarketuri
  • Magazine de modă

Avertizare și securitate

  • Curățarea sistemului optic trebuie efectuată numai cu aer presurizat. Atingerea LED-ului sau reflectorului este interzisă.

  • În timpul întreținerii, produsul trebuie oprit și lăsat să se răcească

Descărcări