Philips StoreFit, Track projector, 29.5 W, 4100 lm, 3000 K, Fascicul luminos larg, Alb
ST210T 39S/830 PSU WB WH
Descrierea produsului
Track projector, Aluminiu, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 4100 lm, 29.5 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Fascicul luminos larg, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Șină 3C
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Performanță
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Signify Circle