România - Română

Philips StoreFit, CoreLine trunking variant (double spot head), 39 W, 5400 lm, 3000 K, Fascicul luminos mediu, Alb

ST210Y 27S/830 PSU MB WH

Descrierea produsului

CoreLine trunking variant (double spot head), Aluminiu, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 5400 lm, 39 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Fascicul luminos mediu, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Șină 3C

Cod de comandă: 910505102059
Cod de comandă complet: 871869998278200

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    2 unităţi
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performanță
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Signify Circle

Descărcări